Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Oseania | Pohjois-Amerikka | Aasia |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Australia | Kanada | Etelä-Korea |
Alankomaat | Yhdysvallat | Indonesia | |
Belgia | Israel | ||
Espanja | Japani | ||
Irlanti | Kiina | ||
Italia | Malesia | ||
Itävalta | Pakistan | ||
Latvia | Singapore | ||
Liettua | Taiwan | ||
Luxemburg | Thaimaa | ||
Norja | Turkki | ||
Portugali | Vietnam | ||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
Slovakia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Unkari | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |