Julkaise tuotteesi
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5810

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Tekniset tiedot
    • Side station with angled sink base and drawer module

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-artizan-ss5810
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäArtizan® Expressions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)33
    • Leveys (tuumaa)57.75
    • Syvyys (tuumaa)19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment