Julkaise tuotteesi
Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS8 – Full-height model with 12-inch extension

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemidmark-synthesis-ts8
  • TuoteperheDental Equipment
  • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
  • OmniClass-numero23-25 17 13
  • OmniClass-nimikeDental Equipment