Julkaise tuotteesi
MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

This flat panel PC workstation brings technology to the point of care with a convenient mount for a flat panel monitor.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Mouse surface (left or right)
  • Flat panel monitor arm with 100 mm and 75 mm standard mounting locations
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
  • Monitor arm provides 9.5" of independent vertical adjustment, up to 40° positive tilt, a 5 lb – 20 lb capacity range, and 180° of independent rotation






Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemidmark-medical-6218-workstation
  • TuoteperheHealth Care Equipment and Furnishings
  • TuoteryhmäMidmark Workstations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Furniture
  • OmniClass-numero23-25 00 00
  • OmniClass-nimikeMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings