Julkaise tuotteesi
Synthesis® Steri-Center - 10'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 10'

  • Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance
  • Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control
  • Multiple handle and panel styles

Tekniset tiedot
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing and secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers 
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemidmark-synthesis-steri-center-10
  • TuoteperheDental Equipment
  • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)120
  • Syvyys (tuumaa)25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
  • OmniClass-numero23-25 17 13
  • OmniClass-nimikeDental Equipment