Julkaise tuotteesi
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

    Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

    Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

    Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

    Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

    Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

    Multiple handle and panel styles

    Tekniset tiedot
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-synthesis-steri-center-12
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)144
    • Syvyys (tuumaa)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment