Julkaise tuotteesi
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 / 5 tähteä3.2(6 arvostelua)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Gaula: Steel balustrades attached between railing studs made of steel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBM_Balc_Gaula
  • TuoteperheBalcony systems
  • TuoteryhmäBalkong + Gaula
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-10-15
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1250
  • Leveys (mm)4800
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Parveke

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja