Julkaise tuotteesi
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBIG-PL
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäHair/Lint/Other Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC010271
  • ETIM-nimiOil/petrol/grease trap
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-27 55 35 11
  • OmniClass-nimikeCentrifuge Liquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING