Julkaise tuotteesi
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Tekniset tiedot
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors