Julkaise tuotteesi
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-C-FT Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-FT Series.)
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat