Julkaise tuotteesi
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (”SD6”) square 6” x 6” (152 x 152) (specify material finish) strainer with solid hinged cover and secondary grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-SD Series.)
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1100-c-sd-square-floor-drain
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat