Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenpoisto
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Saatavana Yhdysvallat
MIFAB
Seuraa
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Tuoteperhe
Drains
Tuoteryhmä
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-02-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Asennusohjeet
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Tekninen kuvaus
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenpoisto
Uniclass 2015 -koodi
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Sanitary Drains
OmniClass-numero
23-31 27 00
OmniClass-nimike
Floor Drains
CSI UniFormat II -koodi
D20
CSI UniFormat II -nimike
PLUMBING
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Lataa
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Lataa
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Lataa
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Lataa
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Lataa
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Lataa