Julkaise tuotteesi
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat