Julkaise tuotteesi
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

MIFAB® F1510 Series lacquered cast iron floor drain with deep sump body, wide anchor flange, weepholes, and adjustable collar with square heavy duty ductile iron hinged tractor grate with four piece surface membrane clamp, sediment bucket and free area of 51 in² (32,903²).
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage