Julkaise tuotteesi
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains