Julkaise tuotteesi
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
Tekniset tiedot
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains