Julkaise tuotteesi
HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® HY-1000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, non freeze low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Tekniset tiedot
  • SKUs: HY-1004-NPB, HY-1006-NPB, HY-1008-NPB, HY-1010-NPB, HY-1012-NPB, HY-1014-NPB, HY-1016-NPB, HY-1018-NPB, HY-1020-NPB, HY-1022-NPB, HY-1024-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehy-1000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings