Julkaise tuotteesi
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® HY-6000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Tekniset tiedot
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings