Julkaise tuotteesi
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

MIFAB® HY-6800-NPB Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Tekniset tiedot
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehy-6800-npb-yard-hydrant
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFreeze-Proof Yard Hydrants
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings