Julkaise tuotteesi
HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection

MIFAB® HY-9040-NPB exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the HY-9040-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Tekniset tiedot
  • SKUs: HY-9040-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehy-9040-npb-low-brass-wall-faucet-1-2-connection
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings