Julkaise tuotteesi
R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® Series R1200-RS Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and internal dome strainer.
Tekniset tiedot
  • SKUs: R1202-RS, R1203-RS, R1204-RS, R1205-RS, R1206-RS, R1208-RS
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelarge-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat