Julkaise tuotteesi
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Tekniset tiedot
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat