Julkaise tuotteesi
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

MIFAB® LIL-PL Series HDPE injection molded plaster interceptor. Unit shall include: two internal straining baffles (first one has 3/8″ x 1.25″ long slots and the second one has 1/4″ diameter holes spaced 1/2″ apart, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLIL-PL
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäHair/Lint/Other Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 55 35
  • OmniClass-nimikeLiquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING