Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mifab/products/f1e9f253-38fa-483a-b7b0-7205eeda5134
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenpoisto
MC-24 Residential Water Closet Carrier
Saatavana Yhdysvallat
MIFAB
Seuraa
MC-24 Residential Water Closet Carrier
MIFAB® MC-24 Series residential water closet carrier with lacquered cast iron finish, 3” (76) PVC adapter, mounting hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
SKUs: MC-24, MC-24-DC
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
mc-24-residential-water-closet-carrier
Tuoteperhe
Fixture Carriers
Tuoteryhmä
Other Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-02-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
Asennusohjeet
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
Tekninen kuvaus
https://www.mifab.com/Catalog/Library/MC-24.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenpoisto
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_85_09_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung WC support brackets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
CSI UniFormat II -koodi
D2030
CSI UniFormat II -nimike
Sanitary Waste
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Lataa
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Lataa
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Lataa
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Lataa
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Lataa
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Lataa