Julkaise tuotteesi
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MC-41
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 -kuvausSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment