Julkaise tuotteesi
MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting
MIFAB

MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting

Tekniset tiedot
  • MIFAB® MC-61 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and back outlet waste connection (specify no hub or threaded waste connection). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, lacquered cast iron nipple and waste connector, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, and polished chrome-plated finishing cap nuts.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-61-floor-mounted-service-sink-carrier-without-fitting
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment