Julkaise tuotteesi
MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s). Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101 and ASME A112.14.3 and be so marked.

Tekniset tiedot
  • MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemcl-g-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäGrease Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrease Traps
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING