Julkaise tuotteesi
MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® MHY-35 Series encased type, self draining, low lead moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant integral vacuum breaker.Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant.
Tekniset tiedot
  • SKU: MHY-35
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemhy-35-encased-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings