Julkaise tuotteesi
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)
MIFAB® MHY-9000-NPB Series exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination rough bronze, wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the MHY-9000-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemhy-9000-npb-wall-faucet
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat