Julkaise tuotteesi
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-gap-brass-air-gap-fitting
  • TuoteperheTrap Seal Primers
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Outlets and Inlets
  • OmniClass-numero23-33 49 21 11
  • OmniClass-nimikeAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING