Julkaise tuotteesi
MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet
MIFAB

MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet

MIFAB® MI-ROC Series sanitary acid resistant powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydromechanical grease interceptor. Unit shall include: F.I.P. inlet and outlet, cast iron drainage fittings to form a visible double wall deep seal trap, easily removable separator and filter screens, recesed, non-skid, rectangular acid resistant, powder epoxy coated gasketed lid for in or above ground use, removable cross bar, and securing bolt(s). Unit shall be complete with three F.I.P. outlet connections. Plugs are provided for the outlet connections not required.

Tekniset tiedot
  • MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-roc-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way-outlet
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäGrease Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrease Traps
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures