Julkaise tuotteesi
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-solid-lb-solids-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäSediment and Solid Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass-numero23-39 45 23 13
  • OmniClass-nimikeSolid Waste Detectors for Other Solids
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING