Julkaise tuotteesi
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 / 5 tähteä3.6(17 arvostelua)
Series LFTA Liquid-Fill, Adjustable Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. These are sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, non-mercury sensing fluids, and a Lead Free* brass thermowell. Accuracy is +/-1 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäGauges > Thermometers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPBT
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC011165
  • ETIM-nimiBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 -kuvausTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemperature Measurement
  • OmniClass-numero23-27 11 11
  • OmniClass-nimikeTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING