Julkaise tuotteesi
P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6080, 10″ wide, 8″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom & end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep6080-10-wide-8-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • TuoteperheFabricated Stainless Steel Drains
  • TuoteryhmäTrench Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto