Julkaise tuotteesi
P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6120, 14″ wide, 12″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 6″, 8″ or 12″ no hub outlet connections.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep6120-14-wide-12-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • TuoteperheFabricated Stainless Steel Drains
  • TuoteryhmäTrench Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto