Julkaise tuotteesi
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6130 Trench Drain, 18″ wide, 16″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • TuoteperheFabricated Stainless Steel Drains
  • TuoteryhmäTrench Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto