Julkaise tuotteesi
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-27
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä