Julkaise tuotteesi
P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060-S, 6″ square, 12 gauge Type 316 stainless steel, industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-27
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä