Julkaise tuotteesi
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Tekniset tiedot
  • Small Promenade Deck Drain

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiter1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • Julkaisupäivä2021-09-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka