Julkaise tuotteesi
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Tekniset tiedot
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiter1200-jd-str
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka