Julkaise tuotteesi
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Tekniset tiedot
  • SKUs: R152, R153, R154
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiter150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Other Roof Drains
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 -kuvausGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING