Julkaise tuotteesi
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)
MIFAB® R1320T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and 90 degree grate. (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Tekniset tiedot
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitescupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Scupper Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage