Julkaise tuotteesi
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
Tekniset tiedot
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmall-sump-roof-drain
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat