Julkaise tuotteesi
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

MIFAB® T1350-FL Series 12” wide, 7 3/4” deep, 12” long, non sloped modular trench drain with lacquered cast iron body sections. Each body has a 2” wide anchor flange cast into each side recessed 2” down from the top. Bodies have a radiused bottom and flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size) and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size). 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). End caps and catch basins are also available.
Tekniset tiedot
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubdrainage
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains