Julkaise tuotteesi
T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2400-F Series 24” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 1¾” x 3/16”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class F.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT2400-F
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto