Julkaise tuotteesi
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
Tekniset tiedot
  • SKUs: T300
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubdrainage
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage