Julkaise tuotteesi
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Arkistoitu

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Tekniset tiedot
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemilgard-715
  • TuoteperheMetal-Framed Skylights
  • TuoteryhmäThermally Improved Aluminum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
  • IFC-luokitusOvi
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors