Julkaise tuotteesi
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    FDV13 - Fixed Double Glazed Window

    The fixed window offers a wide range of dimensional possibilities. Both in width and height, you can let your imagination run wild to perfectly match the typology of your home. Benefiting from the finest profiles, you will naturally increase the light output of your living spaces while making maximum savings. Opt for the brightness of fixed glass windows.
    The HYBRID window: the best combination of environment, performance, comfort and savings.

    Tekniset tiedot
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefdv13-fenetre-fixe
    • TuoteperheWood-Alu windows
    • TuoteryhmäTonus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-26
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (mm)2450
    • Leveys (mm)3200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiFixed windows
    • UNSPSC-koodi30171609
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 -kuvausComposite window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 19 11
    • OmniClass-nimikeComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Oseania
    Belgia
    Guadeloupe
    Uusi-Kaledonia
    Luxemburg
    Martinique
    Ranska
    Saint Lucia
    Sveitsi