Julkaise tuotteesi
PureView® Paired Panels

PureView® Paired Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options and daylighting. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® paired panel model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

Tekniset tiedot
  • For Modernfold's PureView® Paired Panels specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepureview-paired-panels
  • TuoteperheGlass Wall Systems
  • TuoteryhmäPureView® Glass Walls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
  • UNSPSC-koodi30141601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Partitions
  • OmniClass-numero23-15 11 17 11
  • OmniClass-nimikeHorizontally Sliding Partitions