Julkaise tuotteesi
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet

Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet

โต๊ะผู้บริหาร มีตู้ข้าง พร้อมกล่องปลั๊กไฟ และฝาเปิด-ปิด ตู้ข้างด้านขวา (R)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteModernform_Orbix_Manager_Desk_with_Righthand_Side_Cabinet
  • TuoteperheDesks&Tables
  • TuoteryhmäManager Desk&Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)745
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä